Connettore angolare


Variante scelta
Connettore angolare 8 40x40-45° (0.0.677.56)
Connettore angolare 8 40x40-45°
0.0.677.56
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Connettore angolare 8 Zn, GD-Zn, RAL9006, alluminio brillante
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.677.56
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 180 g
Unita di consegna1 set
MaterialeGD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006

Descrizione

Il modo più rapido per ottenere ulteriore sostegno: il connettore angolare 8 40x40-45° permette di realizzare traverse di sostegno a 45° in brevissimo tempo. Basta avvitare di testa un connettore angolare nel foro centrale di ciascuna estremità del profilato 8 40x40, fissarlo all’intelaiatura ed è fatta! Il montaggio può essere eseguito anche in un secondo tempo e non richiede alcun taglio obliquo dei profilati.
Il connettore angolare 8 40x40-45° è indicato anche per la realizzazione di intelaiature complete.
Carico massimo:
F1 = 1000 N
F2 = 2000 N
M = 50 Nm

Istruzioni di montaggio

Determinazione della lunghezza della traversa L:
a = 48,1 mm
b = 8,1 mm
c = 55,6 mm

Varianti

Ordinare per

Serie:  8Dimensiones exteriores:  40x40Tipo de ranura:  8 mmRosca:  M8Largo de rosca:  18
Serie:  8Dimensiones exteriores:  80x40Tipo de ranura:  8 mmRosca:  M8Largo de rosca:  18
Serie:  8Dimensiones exteriores:  80x40Tipo de ranura:  8 mmRosca:  M8Largo de rosca:  18
Serie:  6Dimensiones exteriores:  30x30Tipo de ranura:  6 mmRosca:  M6Largo de rosca:  14

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900