Connettore angolare


Variante scelta
Connettore angolare 8 80x40-45°/80 (0.0.688.69)
Connettore angolare 8 80x40-45°/80
0.0.688.69
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Connettore angolare 8 Zn, GD-Zn, RAL 9006, alluminio brillante
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
4 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
a = 47,3 mm
b = 8,3 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.688.69
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 323 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Più robusti con meno sforzo! I connettori angolari item permettono di creare in brevissimo tempo un rafforzamento ad angolo di 45°. Basta avvitare entrambi i lati del connettore angolare nel foro centrale del profilato e fissarlo all’intelaiatura. Non è necessario praticare tagli angolari. Il montaggio può avvenire anche in un secondo momento.
I connettori angolari item sono l’ideale per realizzare incastellature e diagonali o per irrigidire le intelaiature. In funzione dei diversi telai e delle diverse traverse di sostegno sono disponibili le seguenti varianti:
Connettore angolare 6 30x30-45° per il profilato 6 30x30 nella scanalatura 6 (0.0.688.68)
Connettore angolare 8 80x40-45°/80 per il profilato 8 80x40 trasversalmente in due scanalature 8 (0.0.688.69)
Connettore angolare 8 80x40-45°/40 per il profilato 8 80x40 longitudinalmente in una scanalatura 8 (0.0.688.70)
Connettore angolare 8 40x40-45° per il profilato 8 40x40 nella scanalatura 8 (0.0.677.56)

Istruzioni di montaggio

Determinazione della lunghezza della traversa L:
a = 48,1 mm
b = 8,1 mm
c = 55,6 mm

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Nuttyp:  8 mmGewinde:  M8Gewindelänge:  18
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Nuttyp:  8 mmGewinde:  M8Gewindelänge:  18
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Nuttyp:  8 mmGewinde:  M8Gewindelänge:  18
Baureihe:  6Außenmaß:  30x30Nuttyp:  6 mmGewinde:  M6Gewindelänge:  14

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900