Albero
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Nota tecnica
Durezza HRc 60 ± 2
Rugosità Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Profondità di tempra min. 0,6 mm
Rotondità 5 μm, Parallelismo 8 μm/1000 mm
anticorrosione
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.294.55 |
|---|---|
| Diametro | d = 14 mm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1,21 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | Acciaio, Cf 53, temprato, rettificato |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Stainless steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Stainless steel | |
| Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Codice tariffa doganale
84831095
Albero
* Indicazione obbligatoria