Set di montaggio 8 PS


Variante scelta
Set di montaggio 8 PS 2-15 binario (0.0.708.78)
Set di montaggio 8 PS 2-15 binario
0.0.708.78
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

10 Viti a testa cilindrica DIN 912-M3x14, acciaio, zincato
10 Tasselli scorrevoli 8 Zn M3

Proprietà

Nr. articolo0.0.708.78
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 60 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Movimentazione nel minimo spazio: il binario per guida a ricircolo di sfere PS 2-15 e il pattino per guida a ricircolo di sfere PS 2-15 consentono di ottenere guide lineari particolarmente piatte e compatte. Il pattino per guida a ricircolo di sfere ad attrito ridotto è progettato per carichi fino a 750 N.
Il binario per guida a ricircolo di sfere PS 2-15 viene fissato con il set di montaggio 8 binario PS 2-15 (0.0.708.78) nella scanalatura 8 del profilato portante.

Varianti

Ordinare per

Larghezza binario:  20 mm
Larghezza binario:  15 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
73269098