Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.619.13 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 3 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio, inossidabile |
Descrizione
L’asse è disponibile in due diverse lunghezze: 29 mm per tutti i rulli D30-23, D30/2-23 e D11 e 69 mm per tutti i rulli D30-63.
Varianti
Ordinare per
| Länge: 29 | |
| Länge: 69 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73182900