Protezione antiritorno
Dati tecnici
Materiale incluso
Protezione antiritorno, PA, grigia
Asse, acciaio, inossidabile
Lamiera di fermo, acciaio, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.659.05 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 18 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | F = 250 N |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Rulliere: Acciaio D30 | |
| Rulliere: Al 6 40x40 E |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097