Inserto per listello multimediale


Variante scelta
Inserto USB per listello multimediale (0.0.633.94)
Inserto USB per listello multimediale
0.0.633.94
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Modulo keystone listello multimediale
2 prese USB

Proprietà

Nr. articolo0.0.633.94
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 35 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Varianti

Ordinare per

Groove type:  Cable conduit K 56 mmDistribution Strip Insert:  USB charging portFastening set, distribution strip:  X
Groove type:  8 mmDistribution Strip Insert:  RJ45 connectionFastening set, distribution strip: 
Groove type:  8 mmDistribution Strip Insert:  USB charging portFastening set, distribution strip: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Codice tariffa doganale
85366990