Fissaggio a terra del profilato colonna di installazione


Variante scelta
Piastra di fissaggio per profilato d’installazione 160x80 (0.0.676.09)
Piastra di fissaggio per profilato d’installazione 160x80
0.0.676.09
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Flangia a pavimento 160x160, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Tappi di tenuta D19
Materiale di fissaggio
Istruzioni di uso e montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.676.09
AntistaticoNo
Pesom = 1,27 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Grazie alla piastra di fissaggio per profilato di installazione 160x80, il profilato di installazione 160x80 K76 può essere utilizzato da solo, come profilato montante di una recinzione o come montante verticale di una qualsiasi struttura. Il materiale di fissaggio per il profilato di installazione è fornito in dotazione. La piastra di fissaggio può essere tassellata per esempio con l’ausilio di quattro set per piastra di fissaggio M10x135 (0.0.485.82) aggiuntivi.
Momento torcente massimo per la piastra di fissaggio per profilato d’installazione 160x80, per esempio per calcestruzzo fessurato C20/C25 in combinazione con il set per il fissaggio a terra M10x135 (0.0.485.82):
F x H < 600 Nm

Varianti

Ordinare per

Ausführung:  Installationssäulenprofil 8 160x160
Ausführung:  Installationsprofil 8 160x80

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098