Profilato per contenitori 8 80x40
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.643.38 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 8,32 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 1,33 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 24,48 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 16,95 cm4 |
| Peso | m = 2,25 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 6,54 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 8,47 cm3 |
Descrizione
Il set di fissaggio ergonomico per profilato per contenitori 8 80x40 permette di inclinare le cassette a bocca di lupo agevolando il prelievo dei pezzi e riducendo i tempi morti soprattutto quando si utilizzano componenti di piccole dimensioni o se le cassette sono fissate ad altezza elevata.
Montato in posizione verticale, il profilato per contenitori è utilizzabile su entrambi i lati, per es. nei SystemMobil L e T. Può essere impiegato anche nei carrelli di trasporto e per l’officina personalizzati.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato per contenitori 8 80x40
* Indicazione obbligatoria