Binario telescopico
Variante scelta

Binario telescopico 12,7x45,7 L650, estraibile soft close, zincato
0.0.729.91
0.0.729.91
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Binari telescopici 12,7x45,7 L650, estraibile soft close
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.729.91 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Carico | max. 44 kg per coppia |
| Qualità | zincato |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1,969 kg |
| Temperatura ambiente (in azienda) | +10 °C … +40 °C |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | acciaio |
| Durata di utilizzo | 50.000 cicli |
Descrizione
Il meccanismo di autochiusura ammortizzato (soft close) assicura una chiusura delicata e sicura dei cassetti. Il fermo integrato impedisce la riapertura involontaria del cassetto una volta chiuso.
Per raggiungere i valori di carico massimi è necessario utilizzare le posizioni di fissaggio descritte nelle istruzioni di montaggio.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Zátěž: max. 44 kg na pár | Délka: 400 mm | |
| Zátěž: max. 45 kg na pár | Délka: 450 mm | |
| Zátěž: max. 45 kg na pár | Délka: 500 mm | |
| Zátěž: max. 45 kg na pár | Délka: 550 mm | |
| Zátěž: max. 45 kg na pár | Délka: 600 mm | |
| Zátěž: max. 44 kg na pár | Délka: 650 mm | |
| Zátěž: max. 43 kg na pár | Délka: 700 mm |
Downloads
Dati CAD
“Binario telescopico 12,7x45,7 L650, estraibile soft close, zincato” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Codice tariffa doganale
83024200
Binario telescopico
Variante scelta

Binario telescopico 12,7x45,7 L650, estraibile soft close, zincato
0.0.729.91
0.0.729.91
* Indicazione obbligatoria