Cerniera Al
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Alette, Al, anodizzate, naturali
1 Tassello scorrevole 10 acciaio M6, zincato
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M6x18, acciaio, zincato
Cerniera Al leggera, set di perni D6
Istruzioni di montaggio e uso
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.632.87 |
|---|---|
| Serie | serie 10 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 134 g |
| Carico mass. | Fmax. = 500 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Le cerniere sono sempre dotate di tutti gli elementi necessari per il collegamento al profilato, non resta che da scegliere se la porta si chiuderà a sinistra o a destra. L’utilizzo dei perni per cerniera permette di realizzare cerniere con diverse portate.
Con i profilati ad aletta per cerniere e il set di perni D6 (art. n. 0.0.621.16) è possibile comporre cerniere personalizzate in grado di rispondere a qualsiasi esigenza.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 8 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 10 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 10 | |
| Baureihe: 10 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 10 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000
Cerniera Al
* Indicazione obbligatoria