Cerniera D30


Variante scelta
Cerniera D30-85 FP (0.0.699.83)
Cerniera D30-85 FP
0.0.699.83
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Profilato di bloccaggio cerniera D30, alluminio, anodizzato, naturale
Alette per cerniere, alluminio, anodizzato, naturale
Vite a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
Cerniera in alluminio leggera, set di bulloni D6
Istruzioni d’uso e montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.699.83
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 81 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La cerniera D30-85 FP permette di costruire porte prive di telaio con il Sistema di tubolari profilati D30. La cerniera viene fissata al dente di un tubolare profilato D30 sul lato del telaio. A fungere da porta è un elemento piano con spessore massimo di 10 mm che viene avvitato direttamente. Il listello di battuta D30 H13 (0.0.702.52) e la chiusura magnetica 32x10x5 sk (0.0.710.66) garantiscono un sostegno sicuro e una semplice apertura.
La cerniera è adatta a porte con battuta a destra o a sinistra e può essere montata anche in un secondo momento. La portata di ciascuna cerniera è pari a 100 N.

Varianti

Ordinare per

Verbindungsart:  Fläche / Profil
Verbindungsart:  Profil / Profil

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000