Piani di tavolo
Variante scelta 
 
Piano per tavolo 30-1500x750 ESD HPL-plastificato, grigio simile a RAL 7035
0.0.633.28
0.0.633.28
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.633.28 | 
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro | 
| Antistatico | si | 
| Peso | m = 21,7 kg | 
| Unita di consegna | 1 pezzo | 
| Materiale | Pannello di truciolato laminato duro, HPL | 
| Colore | grigio simile a RAL 7035 | 
Descrizione
Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.80 Zuschnitt max. 2770x2040 mm
- elevata resistenza a urti e colpi
- colore simile a RAL 7035
- con adesivo per bordi (ABS) sull’intero perimetro
- conduttivo in volume ESD
- resistenza di volume 1x104–1x109 Ω
Nota: il lato antistatico è chiaramente contrassegnato e utilizzato come superficie di lavoro.
In seguito al processo produttivo è necessario prevedere tipici scostamenti dello spessore della piastra, fino a -3 mm.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Individuell | Tischplattenlänge: Individuell | Länge: 300 ... 2770 | |
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: Spanpl. kunststoffbesch. | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Individuell | Tischplattenlänge: Individuell | Länge: 300 ... 2770 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Individuell | Tischplattenlänge: Individuell | Länge: 300 ... 2770 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: HPL-beschichtet | Farbe:    RAL 7035 (Lichtgrau) | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: Buche Multiplex | Farbe:    Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: Buche Multiplex | Farbe:    Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1200 mm | Länge: 1200 | |
| Material: Buche Multiplex | Farbe:    Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: Buche Multiplex | Farbe:    Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1500 mm | Länge: 1500 | |
| Material: Buche Multiplex | Farbe:    Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | |
| Material: Buche Multiplex | Farbe:    Multiplex | Tischplatte (Abmessungen): Vorzugsgröße | Tischplattenlänge: 1800 mm | Länge: 1800 | 
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 11.0
 21100213
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 6.0.1
 21100290
UNSPSC 9.0
 56111902
eCl@ss 4.0
 21100201
UNSPSC 7.0
 56111902
eCl@ss 7.1
 21100290
Codice tariffa doganale
 44101130
Piani di tavolo
Variante scelta 
 
Piano per tavolo 30-1500x750 ESD HPL-plastificato, grigio simile a RAL 7035
0.0.633.28
0.0.633.28

 RAL 7035 (Lichtgrau)



















 Multiplex