Piani di tavolo
Variante scelta 
 
Piano per tavolo 30-1800x600 HPL-plastificato, grigio simile a RAL 7035
0.0.633.24
0.0.633.24
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.633.24 | 
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro | 
| Antistatico | No | 
| Peso | m = 20,7 kg | 
| Unita di consegna | 1 pezzo | 
| Materiale | Pannello di truciolato laminato duro, HPL | 
| Colore | grigio simile a RAL 7035 | 
Descrizione
Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.79 Zuschnitt max. 2720x2020 mm
- elevata resistenza a urti e colpi
- colore simile a RAL 7035
- con adesivo per bordi (ABS) sull’intero perimetro
In seguito al processo produttivo è necessario prevedere tipici scostamenti dello spessore della piastra, fino a -3 mm.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Individuelle | Longueur de plan de travail: Individuelle | Longueur: 300 ... 2770 | |
| Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
| Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
| Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
| Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
| Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
| Matériau: Panneau aggloméré avec revêtement plastique | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Individuelle | Longueur de plan de travail: Individuelle | Longueur: 300 ... 2770 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Individuelle | Longueur de plan de travail: Individuelle | Longueur: 300 ... 2770 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
| Matériau: Revêtement HPL | Couleur:    RAL 7035 (gris clair) | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
| Matériau: Hêtre multiplis | Couleur:    Multiplex | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
| Matériau: Hêtre multiplis | Couleur:    Multiplex | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1200mm | Longueur: 1200 | |
| Matériau: Hêtre multiplis | Couleur:    Multiplex | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
| Matériau: Hêtre multiplis | Couleur:    Multiplex | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1500mm | Longueur: 1500 | |
| Matériau: Hêtre multiplis | Couleur:    Multiplex | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | |
| Matériau: Hêtre multiplis | Couleur:    Multiplex | Plan de travail (dimensions): Taille souhaitée | Longueur de plan de travail: 1800mm | Longueur: 1800 | 
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 21100290
eCl@ss 11.0
 21100213
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 6.0.1
 21100290
UNSPSC 9.0
 56111902
eCl@ss 4.0
 21100201
UNSPSC 7.0
 56111902
eCl@ss 7.1
 21100290
Codice tariffa doganale
 44101130
Piani di tavolo
Variante scelta 
 
Piano per tavolo 30-1800x600 HPL-plastificato, grigio simile a RAL 7035
0.0.633.24
0.0.633.24

 RAL 7035 (gris clair)



















 Multiplex