Piani di tavolo
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.633.30 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Qualità | grigio simile a RAL 7035 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 26 kg |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | Pannello di truciolato laminato duro, HPL |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
44101130
Piani di tavolo
Su richiesta