Rotella fissa 140x110


Variante scelta
Ruota direzionale D125 140x110 (0.0.667.26)
Ruota direzionale D125 140x110
0.0.667.26
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro, acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia

Proprietà

Nr. articolo0.0.667.26
SerieSerie D30
Serieserie 10
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 0,87 kg
Unita di consegna1 pezzo
Portata250 kg/ruota

Descrizione

Grazie alla piastra avvitabile integrata con quattro fori è possibile fissare le ruote orientabili e direzionali a telai di base realizzati con profilati 8. In alternativa sono disponibili due profilati 8 D30 paralleli. Questi tubolari per il sistema di tubolari profilati D30 presentano una scanalatura 8 integrata. Per agevolare il montaggio è disponibile lo speciale set di fissaggio 8 per ruote orientabili/direzionali.
Die item Rollenserie D125 140x110 (Rollendurchmesser 125 mm) hat eine breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen und ermöglicht die direkte Befestigung in den Nuten des Tragrahmens. Eine zusätzliche Fußplatte wird nicht benötigt. Der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) enthält das passende Befestigungsmaterial.
Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar – jeweils auch als ESD-ableitfähiger Ausführung. Um nur die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle zu verhindern, kann der Richtungsfeststeller für Lenkrolle D100/D125 140x110 (0.0.670.19) ergänzt werden.
Zur langen Lebensdauer tragen stabile Kugellager und der Radkörper aus Polyamid 6 bei.
Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Portata 250 kg/ruota

Varianti

Ordinare per

Nośność (rolka):  200 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  130 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  160 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  450 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  550 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  600 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000