Rotella fissa 140x110
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.667.39 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1,6 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Portata | 400 kg/ruota |
Descrizione
La tenuta è garantita dalla piastra di adattamento con quattro fori integrata. Le forze d’esercizio sono adeguatamente convogliate nell’intelaiatura. Per il montaggio è disponibile il set di fissaggio 8 per ruote direzionali/orientabili 140x110.
Nella ruota orientabile con doppio bloccaggio, una levetta consente di bloccare la posizione e la direzione della ruota con il piede, impedendo qualsiasi ulteriore movimento. L’utilizzo di carrelli con quattro ruote orientabili all’interno di convogli di trasporto richiede l’arresto del movimento oscillatorio della coppia di ruote di un asse. Il bloccaggio direzionale opzionale, che può essere montato anche in un secondo momento, assolve proprio a questo compito,
per una qualità riconoscibile a prima vista.
Nota: nelle ruote antistatiche, la conduzione elettrica è garantita al 100 percento solo fino al raggiungimento del 65 percento del carico massimo. In caso di carichi superiori la conduzione elettrica può diminuire. In via precauzionale si consiglia pertanto di optare per un diametro maggiore con portata superiore.
Varianti
Ordinare per
| Nośność (rolka): 200 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 130 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 250 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 250 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 160 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 450 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 260 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 550 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 600 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000