Maschere di foratura, connettore con taglio angolare
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Arresto di profondità
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.616.89 |
---|---|
Serie | serie 6 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 390 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | Acciaio, nero |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 8 | Diametro: ø 9 mm | |
Serie: 8 | Diametro: ø 14,2 mm | |
Serie: 6 | Diametro: ø 9,1 mm | |
Serie: 6 | Diametro: ø 5,5 mm |
Downloads
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Codice tariffa doganale
73269098
Maschere di foratura, connettore con taglio angolare
Su richiesta