Braccio orientabile 8 80-370 pesante con regolazione dell’altezza 8 240

0.0.664.44


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Braccio orientabile 8 80 370 pesante
Regolazione dell’altezza 8 240
premontata

Proprietà

Nr. articolo0.0.664.44
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 2,5 kg
Carico mass.Fmax. = 400 N
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Posizionamento esatto in tutte le direzioni! I set premontati uniscono i bracci orientabili item alla regolazione dell’altezza adeguata consentendo un semplice adattamento dell’altezza di lavoro all’interno di una qualsiasi scanalatura di sistema 8 verticale.
Il montaggio sul profilato è agevolato dai cinque set premontati.
 
Fmax. = 400 N

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
85299096