Braccio orientabile doppio 8 695 pesante con regolazione dell’altezza 8 290
0.0.690.36
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Braccio orientabile doppio 8 695 pesante
1 Regolazione dell’altezza 8 290
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.690.36 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 4,1 kg |
| Carico mass. | Fmax. = 140 N |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
Il montaggio sul profilato è agevolato dai cinque set premontati.
Fmax. = 140 N
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090