Appoggi con bloccaggio a terra


Variante scelta
Appoggio con bloccaggio a terra D80, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.660.84)
Appoggio con bloccaggio a terra D80, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.660.84
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.660.84
AntistaticoNo
Pesom = 475 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Zn
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Non scivolano e non si ribaltano! Grazie agli appoggi con bloccaggio a terra item è possibile ancorare al suolo in modo sicuro scaffalature, mezzi di produzione e macchine. I fissaggi possono essere montati e smontati anche in un secondo momento senza dover modificare la struttura.
Gli appoggi con bloccaggio a terra abbracciano i piedini di regolazione item in metallo (diametro D60 e D80) e si avvitano nel pavimento con il set per il fissaggio a terra item adeguato. Possono essere orientati liberamente. La modifica dell’altezza dei piedini di regolazione rimane invariata.
L’appoggio con bloccaggio a terra D60 e l’appoggio con bloccaggio a terra D80 sono disponibili nei colori alluminio brillante (simile a RAL 9006) e nero (0.0.439.37, 0.0.265.30).
Il carico ammesso degli appoggi con bloccaggio a terra è pari a Famm. = 5000 N.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  keineDurchmesser:  ø 40 mmDurchmesser:  40Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  keineDurchmesser:  ø 60 mmDurchmesser:  60Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  keineDurchmesser:  ø 60 mmDurchmesser:  60Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  keineDurchmesser:  ø 80 mmDurchmesser:  80Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  keineDurchmesser:  ø 80 mmDurchmesser:  80Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  XDurchmesser:  ø 80 mmDurchmesser:  80Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23259219
eCl@ss 7.1
23259219
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
79070000