Punta a più diametri
Dati tecnici
Nota tecnica
Codolo conico DIN 228-MK-B2 AT6
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.632.75 |
|---|---|
| Serie | serie 10 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 244 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | Acciaio rapido ad elevate prestazioni |
Varianti
Ordinare per
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 12 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: ✓ | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 8 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 5 | Serrage: D12 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 6 | Serrage: D13 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 8 | Serrage: D13 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 10 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: Profilé d'encadrement | Série: 8 | Serrage: D15 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: Profilé d'encadrement | Série: 6 | Serrage: D11 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: Fixation à onglet | Série: 8 | Serrage: D13 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: Fixation centrale | Série: 10 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: X |
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 7.1
21180107
Codice tariffa doganale
82075070