Set cuscinetto binario-C
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Lamiera per slitte completamente attrezzata, binario-C
2 Rulli di scorrimento D6, centrici
1 Rullo di scorrimento D6, eccentrico
2 Sistemi raschia-olio ed ingrassaggio 5 D6, binario-C
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x10, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.460.34 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 51 g |
| Carico mass. | Fmax. = 250 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
I profilati slitta devono essere lavorati adeguatamente per il montaggio dei set di cuscinetti.
F2 = 125 N
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Numero di rulli: 3 | |
| Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Numero di rulli: 1 | |
| Serie: 5 | Tipo di guida: Profilato binario in alluminio | Numero di rulli: 1 | |
| Serie: 6 | Tipo di guida: Albero D10 | Numero di rulli: 3 | |
| Serie: 6 | Tipo di guida: Albero D10 | Numero di rulli: 1 | |
| Serie: 6 | Tipo di guida: Profilato binario in alluminio | Numero di rulli: 1 | |
| Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Numero di rulli: 3 | |
| Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Numero di rulli: 1 | |
| Serie: 8 | Tipo di guida: Profilato binario in alluminio | Numero di rulli: 1 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84832000