Set cuscinetto binario-C


Variante scelta
Set di scorrimento 8 D14 3R, Binario-C (0.0.462.34)
Set di scorrimento 8 D14 3R, Binario-C
0.0.462.34
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Lamiera per slitte completamente attrezzata, binario-C
2 Rulli di scorrimento D14, eccentrici
1 Rullo di scorrimento D14, eccentrico
2 Sistemi raschia-olio ed ingrassaggio 8 D14, binario-C
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x16, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.462.34
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 576 g
Carico mass.Fmax. = 1500 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

Set di cuscinetti premontati da cui, utilizzando i profilati slitta, hanno origine profilati guida con lunghezze variabili.
I profilati slitta devono essere lavorati adeguatamente per il montaggio dei set di cuscinetti.
I sistemi binario-C per le serie di profilati 5, 6 e 8 sono disponibili in 3 varianti:
F1 = 1500 N
F2 = 750 N

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Tipo di guida:  Albero D6Numero di rulli:  3
Serie:  5Tipo di guida:  Albero D6Numero di rulli:  1
Serie:  5Tipo di guida:  Profilato binario in alluminioNumero di rulli:  1
Serie:  6Tipo di guida:  Albero D10Numero di rulli:  3
Serie:  6Tipo di guida:  Albero D10Numero di rulli:  1
Serie:  6Tipo di guida:  Profilato binario in alluminioNumero di rulli:  1
Serie:  8Tipo di guida:  Albero D14Numero di rulli:  3
Serie:  8Tipo di guida:  Albero D14Numero di rulli:  1
Serie:  8Tipo di guida:  Profilato binario in alluminioNumero di rulli:  1

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84832000