Calotte - zinco
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.427.11 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 49 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Zn |
| Colore | nero |
Descrizione
Il fissaggio nei fori centrali dei profilati deve essere effettuato mediante le viti a testa svasata 8 SF M7,1x16. Non occorre praticare alcuna filettatura.
Varianti
Ordinare per
| Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Material: Zamak | Color: Negro | |
| Forma: | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | |
| Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 16 mm | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio blanco | |
| Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Material: Zamak | Color: Negro | |
| Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | |
| Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Material: Zamak | Color: Negro | |
| Forma: | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
79070000


Negro
Aluminio blanco