item
Carrello di montaggio

Carrello di montaggio

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

Questo carrello di montaggio configurabile dotato di tre livelli presenta un robusto telaio realizzato con profilati in alluminio della serie 8 del sistema dei componenti MB. È indicato per il trasporto di attrezzi, componenti o materiali di forma e dimensioni diverse, oltre che per semplici attività di montaggio. Lunghezza, altezza e larghezza del carrello di montaggio mobile possono essere adattate ai requisiti specifici del processo di lavoro. La portata massima complessiva del carrello, pari a 180 kg, deve essere ripartita uniformemente tra i livelli. Mentre nella parte superiore è integrato un robusto piano per tavolo, entrambi i livelli inferiori con elementi piani da 4 mm in materiale completamente sintetico sono indicati per il trasporto dei pezzi più diversi. Nella scanalatura di sistema 8 aperta è possibile integrare senza difficoltà accessori del sistema dei componenti MB. In alternativa, il carrello di montaggio è disponibile, per carichi inferiori, anche come applicazione lean production.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD