Nastro auto-avvolgibile


Variante scelta
Nastro auto-avvolgibile 4 m, giallo/nero (0.0.694.54)
Nastro auto-avvolgibile 4 m, giallo/nero
0.0.694.54
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Scatola per nastro auto-avvolgibile, Al
2 Calotte, PA, nero
1 Nastro in poliestere, giallo-nero
1 Set di fissaggio, acciaio

Proprietà

Nr. articolo0.0.694.54
AntistaticoNo
Pesom = 1,07 kg
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnaparzialmente premontato
Coloregiallo/nero

Descrizione

Protezione aggiuntiva per le aree sensibili! Il nastro di demarcazione permette di delimitare l’area di accesso ed evitare così di accedere inavvertitamente alle aree di lavoro. Così facendo è possibile contrassegnare i punti pericolosi o le Electrostatic Protected Area (EPA).
Il nastro di demarcazione lungo 4000 mm è disponibile in giallo con la stampa EPA o con marcatura segnaletica giallo-nera. Una molla nella scatola del nastro auto-avvolgibile mantiene in tensione il nastro agevolandone l’estrazione e il riavvolgimento. La scatola e il dispositivo di aggancio possono essere fissate a profilati, montanti e pareti.

Varianti

Ordinare per

Tipo de cinta:  Señal de advertencia
Tipo de cinta:  Impresión EPA

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 9.0
46161507
eCl@ss 4.1
40020702
eCl@ss 5.1
40029102
eCl@ss 7.1
40029102
eCl@ss 11.0
40020290
UNSPSC 7.0
46161507
eCl@ss 4.0
40020702
eCl@ss 5.0
40029102
eCl@ss 6.0.1
40029102
eCl@ss 8.0
40020290
Codice tariffa doganale
76169990