Sistema per scale e pedane nei dettagli
Scala industriale con pedana o soluzioni separate: alla scoperta di tutto ciò che il sistema per scale e pedane offre per realizzare le proprie idee.

Con i componenti item è possibile realizzare pedane, scale industriali e scale di accesso per macchinari sicure e adattabili in modo flessibile. Grazie al sistema per scale e pedane, raggiungere tutti i punti della macchina o lavorare a diversi livelli è molto più semplice.
Il sistema per scale e pedane, composto da profilati di lunghezza variabile, consente la costruzione di scale industriali e di accesso per macchinari con quattro diverse pendenze. Le scale di accesso per macchinari possono essere personalizzate in base a requisiti quali spazio disponibile, altezza di lavoro e portata. Inoltre, grazie alla struttura modulare, ogni soluzione può essere ampliata e modificata con la massima flessibilità in qualsiasi momento. Le scale industriali e di accesso per macchinari così realizzate permettono di raggiungere tutte le aree comodamente e con il minimo ingombro.

Scala industriale con pedana o soluzioni separate: alla scoperta di tutto ciò che il sistema per scale e pedane offre per realizzare le proprie idee.

Fondamenti tecnici di scale industriali e pedane: formazione continua mirata grazie ai nostri contenuti gratuiti corredati da esempio pratico.

Nell’online shop sono disponibili esempi di soluzioni per scale industriali con pedana e non solo utilizzabili direttamente o come base per costruzioni personalizzate.
Il sistema per scale e pedane permette di realizzare scale industriali o di accesso per macchinari e pedane, a scelta come strutture separate oppure come parte integrante dell’intelaiatura macchina. Questo grazie al principio modulare item: con la sua scanalatura, il profilato di intelaiatura 8 utilizzato per la costruzione della scala è compatibile con l’intero portafoglio item e permette di realizzare piattaforme di lavoro complete con recinzioni, porte o stazioni di lavoro integrate.

Situazioni diverse richiedono soluzioni personalizzate. Ecco perché il sistema per scale e pedane permette di realizzare scale industriali e di accesso per macchinari con quattro diverse pendenze: quella standard (45°) utilizzata con maggiore frequenza e la sua variante ergonomica di 38°. Per le scale utilizzate frequentemente o per trasportare carichi, per ridurre l’affaticamento dei collaboratori si raccomanda una pendenza di 30°. Se lo spazio a disposizione è ridotto o la scala viene utilizzata solo di rado, è possibile optare per la variante con pendenza di 60°.

Con il sistema per scale e pedane item, la realizzazione di pedane di lavoro e industriali è particolarmente semplice: pianerottoli, piattaforme di lavoro e pedane si basano sugli stessi componenti fondamentali. Grazie alla lunghezza variabile fino a 6.000 mm, i profilati per gradino scanalati 8 160 o 8 240 possono essere utilizzati sia come gradini, sia come pannelli lunghi per una traversa. I profilati per gradino posizionati parallelamente consentono di realizzare pedane con superficie fino a 36 m². Intelaiatura e gradino si chiudono perfettamente a filo mentre un nastro tra i profilati riduce lo sviluppo di rumore nelle aree sensibili.

I montanti e i corrimano sono realizzati con i profilati 8 D40, dotati di una o due scanalature, entrambe chiudibili per una maggiore pulizia. I correnti sono realizzati con i profilati 6 D30 4N, mentre i listelli dei gradini sono realizzati con i profilati 8 120x16 E, componenti che consentono di soddisfare e addirittura superare le prescrizioni ISO vigenti senza difficoltà. Sono sufficienti cinque diversi connettori per profilati per svolgere in modo sicuro tutte le operazioni di collegamento. In caso di modifiche, i componenti esistenti possono essere riutilizzati senza problemi, riducendo il numero dei ricambi necessari.
Il sistema per scale e pedane offre una sicurezza a norma, una struttura che fa risparmiare risorse e flessibili possibilità di adattamento. Il principio modulare item permette di realizzare pedane, scale industriali e di accesso per macchinari in base ai requisiti specifici.

Il sistema per scale e pedane è progettato per la costruzione di soluzioni sicure e a norma. Tutti i componenti si avvitano in modo sicuro ai profilati in alluminio lasciando all’utente la massima flessibilità e consentendogli di modificare o ampliare le scale industriali in qualsiasi momento.

Gli speciali componenti consentono di realizzare svariate soluzioni personalizzate. Inoltre, la struttura interamente in materiale leggero e l’ampia distanza tra i montanti riducono il consumo di materie prime a fronte di una sicurezza senza compromessi.

I numerosi componenti item quali recinzioni di protezione, porte, elementi di installazione e accessori per macchinari, sono compatibili con il sistema per scale e pedane. Questo grazie alla scanalatura 8 del profilato di intelaiatura, che consente di realizzare impianti da un’unica fonte.

La conoscenza di norme e fasi di progettazione consolidate consente di realizzare scale industriali e pedane sicure. item offre corsi di formazione gratuiti corredati da un esempio di applicazione da cui trarre ispirazione.

Questo whitepaper spiega concetti, formule e norme più importanti applicabili a scale industriali, scale di accesso per macchinari e pedane.

Questa storia di successo spiega perché, per la produzione delle lavatrici, Miele si affidi a una speciale struttura con scale e pedane industriali item.

Progettazione di scale industriali e pedane sicure passo dopo passo: il corso di formazione online di item Academy illustra tutti gli aspetti di cui occorre tenere conto per realizzare strutture sicure.

Scala industriale, rampa o scala a pioli? Dipende anche dalla pendenza. L’articolo del nostro blog spiega quando optare per una soluzione piuttosto che per un’altra.

Il mondo delle scale e delle pedane industriali item in un pratico PDF: il catalogo offre una panoramica completa.

Scale industriali, pedane o parapetti: tutti i componenti necessari per progettare soluzioni a norma sono disponibili nell’online shop.