Video di guida: il trasporto sospeso
Come integrare il trasporto sospeso nella vostra produzione? item Academy fornisce istruzioni passo dopo passo per un montaggio semplice.

Compatto ed efficiente: il trasporto sospeso costituisce un’alternativa intelligente per trasportare componenti ingombranti o con tendenza a impigliarsi. I fasci di cavi e i tappeti possono essere predisposti in maniera ottimale per il trasporto sospeso o all’interno di borse.
Il premiato trasporto sospeso offre una soluzione efficiente per la predisposizione di materiali troppo ingombranti per i contenitori per carichi ridotti oppure con tendenza a impigliarsi. Grazie al profilato binario di scorrimento 6 e alla speciale slitta, per movimentare la merce trasportata fino al punto di prelievo è sufficiente un’inclinazione minima e l’effetto della forza di gravità. Il trasporto sospeso può essere integrato alla perfezione nei carrelli di trasporto e nelle scaffalature realizzati con tubolari profilati D30.

Con il trasporto sospeso manuale è possibile trasportare in modo silenzioso oggetti ingombranti come ad es. fasci di cavi, cieli di autovetture o sportelli di vani portaoggetti. La merce trasportata viene movimentata sfruttando soltanto la forza di gravità e una lieve inclinazione.

Un’inclinazione di soli 3° è sufficiente per realizzare il trasporto sospeso sfruttando unicamente il peso proprio della merce trasportata. Questo è possibile grazie a un profilato binario di scorrimento e alla speciale slitta che contrasta inceppamenti e bloccaggi.
La slitta, antistatica e azionata dalla forza di gravità, presenta un coprigiunto universale con una battuta angolare di oscillazione di 15° e dei rulli verticali che garantiscono un bilanciamento delle oscillazioni e una movimentazione uniforme.

Il profilato binario di scorrimento 6 è disponibile con lunghezze fino a 6.000 mm. Presenta tre scanalature aperte 6 sul lato superiore. Con l’ausilio dei supporti 6 D30, queste scanalature permettono il fissaggio ai profilati trasversali di un’intelaiatura.
Il binario di scorrimento può essere montato facilmente all’altezza desiderata e con l’inclinazione prescelta. Si inserisce in intelaiature realizzate con tubolari profilati D30 e in intelaiature esistenti.

Come integrare il trasporto sospeso nella vostra produzione? item Academy fornisce istruzioni passo dopo passo per un montaggio semplice.

Sviluppate il prossimo progetto insieme a noi! Vi aiutiamo ad integrare il trasporto sospeso nella vostra produzione.

Visitate l’online shop per scoprire tutti i componenti del trasporto sospeso. Utilizzate i componenti direttamente in item Engineeringtool per realizzare il progetto.