Catena ESD a strisciamento

0.0.671.88


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Catena in tondini di acciaio DIN 766, a maglia corta
1 Vite flangiata a testa tonda ISO 7380-M5x12
1 Tassello scorrevole F 8 acciaio M5
1 Tassello scorrevole F 6 acciaio M5

Proprietà

SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 114 g
Unita di consegna1 set
Materialeacciaio, inossidabile

Descrizione

Massima protezione in ogni condizione: la catena a strisciamento ESD in acciaio inox scarica a terra le cariche elettrostatiche di strutture quali SystemMobil e scaffalature mobili grazie al contatto permanente con il suolo.
Con il movimento, la catena a strisciamento si pulisce autonomamente garantendo una messa a terra ottimale anche negli ambienti di lavoro polverosi. In questo modo vengono meno i costi per la pulizia regolare necessaria se si utilizzassero unicamente le ruote a conduzione elettrica.
La catena a strisciamento ESD è compatibile con i profilati delle serie 6 e 8.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
UNSPSC 26.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
UNSPSC 7.0
39121409
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
Codice tariffa doganale
73158200