Dati tecnici
Materiale incluso
2 Alette, alluminio, anodizzate, naturali
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato
Cerniera alluminio leggera, set di bulloni D6
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.695.10 | 
|---|---|
| Serie | serie 8 | 
| Antistatico | No | 
| Peso | m = 100 g | 
| Carico mass. | Fmax. = 500 N | 
| Unita di consegna | 1 set | 
Descrizione
La robusta cerniera in alluminio può essere utilizzata con qualsiasi profilato 8, indipendentemente dal fatto che le scanalature siano chiuse o aperte. Durante il montaggio, tra la porta e il telaio si crea un sottile spiraglio di 4 mm. Quando la porta è chiusa, le viti di fissaggio sono coperte e inaccessibili, pertanto non possono essere manomesse dall’esterno.
La cerniera 8 N/NO Al PP4 leggera viene fornita come set completo, comprensivo del materiale di fissaggio. Resiste a carichi fino a 500 N.
Ciascun set è è comprensivo di 2 alette, un perno e degli elementi di fissaggio (viti e tasselli scorrevoli) per la serie di profilati corrispondente.
Il perno è accluso nella cerniera. Viene inserito all’interno di una delle alette. In base alla direzione di montaggio del perno nelle alette si realizzano cerniere destre o sinistre.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 23250304
eCl@ss 11.0
 23250304
eCl@ss 4.1
 22041403
eCl@ss 5.0
 23250304
eCl@ss 5.1
 23250304
eCl@ss 4.0
 22041403
eCl@ss 6.0.1
 23250304
eCl@ss 7.1
 23250304
UNSPSC 9.0
 31162403
UNSPSC 7.0
 31162403
Codice tariffa doganale
 83021000