Set di collegamento Klick
Dati tecnici
Materiale incluso
Profilato di staffaggio, Al naturale
Elementi di staffaggio, acciaio inossidabile
2 lamiere di arresto, acciaio inossidabile
vite a testa cilindrica M6x25, acciaio zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.489.79 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 105 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il set di collegamento KLICK non deve essere smontato ed è subito riutilizzabile per la prossima necessità.
Il set di collegamento Klick 8 è disponibile in due versioni: come collegamento tra i lati delle scanalature di due profilati 8 (distanza 20 mm) oppure nella variante 90°, che assicura anteriormente un profilato 8 40x40 alla scanalatura di un profilato nella posizione rotante ad angolo retto desiderata.
Varianti
Ordinare per
| Forma: entrambi i lati | Tipo di collegamento: A croce / parallelo | Profilo: - | |
| Forma: un lato | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Profilo: |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Codice tariffa doganale
83024200