Connettore angolare D30

0.0.630.60


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semiconnettori angolari, GD-Al, naturale
Vite per connettore angolare, acciaio, zincato
Dado per connettore angolare, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.630.60
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 66 g
Unita di consegna1 set
Momento torcenteM = 8 Nm

Descrizione

Collegamento di tubolari (profilati) D30 secondo un angolo a piacere: di testa o lateralmente. Questo è il principale punto di forza del connettore angolare D30.
Può essere utilizzato universalmente grazie alla superficie di collegamento che si adatta alla perfezione alla sagoma dei tubolari profilati D30. Può quindi essere combinato con il connettore D30 o con il connettore parallelo D30 per realizzare qualsiasi collegamento desiderato.
All’occorrenza, le calotte D30 F coprono l’avvitamento del connettore agevolandone la pulizia e garantendo un’ottima resa estetica. Per ogni connettore angolare D30 è possibile utilizzare due calotte D30 F.
La lunghezza del profilato di collegamento L deve essere calcolata in funzione degli elementi di collegamento utilizzati.
Diagonale di rinforzo con connettore angolare D30 e adattatore per tubolare D30

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900