Dati tecnici
Proprietà
| Tensione in uscita | 24 V DC + 48 V DC |
|---|---|
| Corrente in uscita | 1A/24 V DC + 4A/48 V DC |
| Tensione in ingresso | 48 V DC |
| Corrente in ingresso | 4 A |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 812 g |
| Temperatura ambiente (in azienda) | +10 °C … +40 °C |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Il convertitore di tensione è completamente racchiuso in un involucro. Ciò elimina la necessità di un quadro elettrico separato. L’involucro può essere montato su profilati della serie 8.
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
39121006
UNSPSC 9.0
39122002
eCl@ss 8.0
27039090
UNSPSC 26.0
39122002
eCl@ss 5.0
27039090
eCl@ss 5.1
27039090
eCl@ss 6.0.1
27039090
eCl@ss 7.1
27039090
eCl@ss 11.0
27039090
Codice tariffa doganale
85044095