Giunto di compensazione albero di sincronizzazione


Variante scelta
Giunto per alberi di sincronismo VK32 (0.0.472.29)
Giunto per alberi di sincronismo VK32
0.0.472.29
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semigusci, acciaio, zincato
8 Viti a testa cilindrica DIN 912-M10x30, acciaio, zincato e cerato
8 Viti M6x25, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.472.29
Momento torcente mass.Mmax. = 100 Nm
AntistaticoNo
Pesom = 2,8 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Quando per la trasmissione delle coppie vengono utilizzati gli alberi di sincronizzazione, durante il montaggio può essere necessario mettere a punto gli azionamenti collegati.
Il giunto di compensazione per alberi di sincronizzazione permette la separazione degli alberi di sincronizzazione e realizza successivamente un collegamento molto dinamico degli stessi.
Tramite gli anelli di sostegno W32 è possibile assicurare l’albero di sincronizzazione in modo assiale tra gli elementi di azionamento.
Il giunto per albero di sincronismo si colloca alle estremità degli alberi scanalati e si fissa con le viti di bloccaggio. Il momento di serraggio delle viti di bloccaggio è pari a 25 Nm (giunto per albero VK14) od a 50 Nm (giunto per albero VK32).
L’avvitamento delle due metà del giunto deve avvenire sulle estremità degli alberi, ripulite dal grasso, tramite le viti incerate incluse nella fornitura, in modo da ottenere la necessaria trasmissione della coppia.

Varianti

Ordinare per

Drive type:  spline shaft VK14
Drive type:  spline shaft VK32

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 4.0
23030902
eCl@ss 4.1
23030902
eCl@ss 5.0
23030902
eCl@ss 5.1
23030902
eCl@ss 6.0.1
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 11.0
23031101
UNSPSC 9.0
26111510
UNSPSC 7.0
26111510
Codice tariffa doganale
84836080