Dati tecnici
Materiale incluso
Forcella cuscinetto a snodo GD-Zn, RAL9006 alluminio bianco
Blocco cuscinetto a snodo, GD-Zn, RAL9006 alluminio bianco
4 fissaggi, GD-Zn
2 viti di fissaggio M8x16, acciaio, zincate
Calotta di copertura, PA-GF, grigia
Vite di trascinamento M8, acciaio, zincata
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.494.11 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 510 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
F1max = 2500 N
F2max = 750 N
Mmax = 45 Nm
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360390
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
84832000