Cavo di trasduzione
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Lunghezza del cavo 10 m
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.688.54 |
---|---|
Qualità | verde |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 1,364 kg |
Raggio minimo di curvatura | . = 93 mm |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 15 m | |
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 20 m | |
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 25 m | |
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 15 m | |
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 20 m | |
Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 25 m | |
Tipo di controller: BL 1-04/C | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
Tipo di controller: BL 1-04/C | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
Tipo di controller: BL 1-04/C | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 15 m | |
Tipo di controller: BL 1-04/C | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
Tipo di controller: BL 1-04/C | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
Tipo di controller: BL 1-04/C | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 15 m |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
Codice tariffa doganale
85444290
Cavo di trasduzione
Su richiesta