Cavo di trasduzione


Variante scelta
Cavo di trasduzione RSC/10, verde (0.0.671.89)
Cavo di trasduzione RSC/10, verde
0.0.671.89
Visualizza tutto
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.671.89
AntistaticoNo
Pesom = 1,114 kg
Raggio minimo di curvatura. = 63 mm
Lunghezza dei cavi10 m
Unita di consegna1 pezzo
Coloreverde

Descrizione

L’interazione tra motore e controller ha luogo tramite due cavi separati, in modo da escludere interferenze: il cavo di potenza arancione trasmette l’energia al motore, mentre il cavo di trasduzione verde è destinato esclusivamente alla trasmissione dei dati. Oltre alla codifica a colori, i connettori a spina univoci evitano collegamenti errati.
Tutti i cavi sono disponibili nelle lunghezze standard di 5 e 10 metri. I cavi di trasduzione sono schermati CEM. Per i cavi di potenza, invece, occorre scegliere la tipologia giusta in funzione del carico. I connettori a spina rendono inconfondibili le singole tipologie di cavi utilizzate, evitando collegamenti errati.
Nota: in fase di configurazione di un sistema completo con item MotionDesigner®, il software seleziona automaticamente il cavo adeguato.

Varianti

Ordinare per

Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  RésolveurLongueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  RésolveurLongueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  RésolveurLongueur de câble:  15 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  RésolveurLongueur de câble:  20 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  RésolveurLongueur de câble:  25 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  15 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  20 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05Codeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  25 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CCodeur:  RésolveurLongueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CCodeur:  RésolveurLongueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CCodeur:  RésolveurLongueur de câble:  15 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CCodeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CCodeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/CCodeur:  Codeur absoluLongueur de câble:  15 m

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
Codice tariffa doganale
85444290