Cordone di tenuta


Variante scelta
Cordoncino di tenuta D3, chiaro (0.0.485.88)
Cordoncino di tenuta D3, chiaro
0.0.485.88
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Elastomero, resistente a oli, acqua e detergenti

Proprietà

Nr. articolo0.0.485.88
SeriePostazioni di lavoro
Qualitàchiaro
AntistaticoNo
Pesom = 6 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 10 m
MaterialeElastomero, resistente a oli, acqua e detergenti

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  10 ... 10000Diamètre:  ø 3 mmCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  rouleauLongueur:  10000 Diamètre:  ø 3 mmCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  10 ... 20000Diamètre:  ø 6 mmCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Diamètre:  ø 6 mmCouleur:  gris gris

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39162000