Set di collegamento diretto
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Connettore, G-acciaio, inox
Vite a testa svasata DIN 7991-M6x20, acciaio, zincata
Vite a testa cilindrica DIN 7984-M6x14, acciaio, zincata
Distanziatore, POM, nero
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.388.63 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | zincato |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 37 g |
Unita di consegna | 1 set |
Coppia di serraggio, zincato | Mzinc. = 5,5 Nm |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Równolegle | Gwint: M6 | Długość gwintu: 16.7 | |
Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Równolegle | Gwint: M6 | Długość gwintu: 16.7 | |
Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Gwint: M8 | Długość gwintu: 18 |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200
Set di collegamento diretto
Su richiesta