Profilato coperchio supporto portadocumenti 8


Variante scelta
Profilato coperchio 8 per supporto portadocumenti, naturale (0.0.485.92)
Profilato coperchio 8 per supporto portadocumenti, naturale
0.0.485.92
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.485.92
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 0,47 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

I supporti portadocumenti possono essere realizzati per un impiego a morsettiera o come intelaiature di diversa grandezza.
A tal fine la item offre alla sua clientela un supporto di progettazione così come la formulazione di una specifica offerta per la fornitura in kit di montaggio o come soluzione finita.
Le misure necessarie per la realizzazione di supporti portadocumenti con dimensioni personalizzate sono contenute nelle tabelle sotto elencate.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
44111501
UNSPSC 9.0
44111501
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76042990