Cerniera doppia PA


Variante scelta
Cerniera doppia 5 PA, nero (0.0.437.33)
Cerniera doppia 5 PA, nero
0.0.437.33
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

non estraibile

Proprietà

Nr. articolo0.0.437.33
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 10 g
Carico mass.Fmax. = 50 N
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

Le doppie cerniere 5 PA sono utilizzabili nella serie 5 solo su profilati larghi 20 mm.
Mit Doppelscharnieren PA können entweder parallele Profile oder Profile und Flächen schwenkbar verbunden werden.
Le cerniere PA sono dotate di una sicurezza antirotazione che si incastra nelle scanalature dei profilati. Per il fissaggio degli elementi piani queste devono essere dotate di fori passanti.

Varianti

Ordinare per

Série:  5Type de rainure:  5 mmRelevable:  X
Série:  6Type de rainure:  6 mmRelevable: 
Série:  8Type de rainure:  8 mmRelevable: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
39269097