Sistema per cassetti, profilato frontale H126 con maniglia a listello
Variante scelta

Sistema per cassetti, profilato frontale H126 con maniglia a listello, naturale
0.0.721.58
0.0.721.58
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.721.58 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 2,27 kg/m |
| Carico mass. | Fmax. = 450 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Il profilato frontale è dotato di una maniglia a listello continua in alluminio. In una speciale rientranza è possibile inserire targhette in carta alte 24 mm per un’etichettatura personalizzata.
L3 / L4 = dimensione di taglio dei profili dei cassetti
L5 / L6 = superficie utile
L7 = dimensione di taglio del profilo frontale
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Codice tariffa doganale
76042100
Sistema per cassetti, profilato frontale H126 con maniglia a listello
Variante scelta

Sistema per cassetti, profilato frontale H126 con maniglia a listello, naturale
0.0.721.58
0.0.721.58