Puleggia motrice


Variante scelta
Puleggia motrice per nastro trasportatore 8 40 I -160 (0.0.731.42)
Puleggia motrice per nastro trasportatore 8 40 I -160
0.0.731.42
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.731.42
SerieTecnica di trasporto
Antistaticosi
Pesom = 2,1 kg
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

La puleggia motrice per nastro trasportatore 8 40 I -160 supporta uno scorrimento uniforme dei nastri con azionamento indiretto. I cuscinetti oscillanti a due file di sfere compensano un eventuale sfalsamento assiale. La larghezza consigliata del nastro trasportatore è pari a 150 mm.
La puleggia presenta un albero di trasmissione per il collegamento del pignone per catena nel set di fissaggio per motore dell’azionamento indiretto. Tramite un foro a sacco sull’altro lato è possibile fissare il set di sincronizzazione 8 40 (0.0.703.07).

Varianti

Ordinare per

Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  80 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  120 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  160 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  200 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  240 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  320 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  400 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  80 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  120 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  160 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  200 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  240 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  320 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  400 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  80 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  80 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900