Azionamento a cinghia dentata KLE
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Azionamento a cinghia dentata, zinco pressofuso, RAL 9006, alluminio brillante
4 Calotte, PA-GB, grigio
2 Calotte D44, PA-GB, grigio
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x30, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.604.95 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2,57 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Slitte di guida quadruple con cuscinetti a rulli, contatto rulli lubrificato ad olio (lubrificazione ogni 6 mesi o dopo 2.500 km).
Le unità lineari KLE si contraddistinguono per l’elevata precisione e per i movimenti lineari a bassa oscillazione.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | |
| Serie: 6 | |
| Serie: 8 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090