Supporto portadocumenti 8


Variante scelta
Supporto portadocumenti 8 - telaio A3 (0.0.476.25)
Supporto portadocumenti 8 - telaio A3
0.0.476.25
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

completamente montato con pannello di protezione, PMMA

Nota tecnica

Misura documento A = 420 mm
Misura documento B = 300 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.476.25
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 3,4 kg
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Il sistema di supporto portadocumenti è perfetto per realizzare tabelloni e tavole informative di qualsiasi dimensione per le postazioni di lavoro o la formazione. Oltre ai formati standard UNI A3 e A4 è possibile realizzare anche cornici e supporti con formati personalizzati. All’interno delle cornici i documenti possono essere protetti con pannelli in acrilico. Il fermaglio 8 in acciaio si inserisce in posizione nei profilati della serie 8.

Varianti

Ordinare per

Document size:  A3Frame:  X
Document size:  A4Frame:  X
Document size:  A3Frame: 
Document size:  A4Frame: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090