Supporto per inserto


Variante scelta
Custodia D70 per cacciaviti ESD (0.0.653.27)
Custodia D70 per cacciaviti ESD
0.0.653.27
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Custodia D70 per cacciaviti, PUR, nero

Proprietà

Nr. articolo0.0.653.27
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 125 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Maneggevoli e studiate fin nei minimi particolari – con le custodie per attrezzi in schiuma integrale di poliuretano è facile mantenere ogni cosa al proprio posto.
Esistono tre diverse varianti indicate per scopi di utilizzo specifici.
La classica forma a bicchiere si presta per perni e svariata minuteria.
La custodia D70 per cacciaviti è dotata di un’apertura a imbuto che consente di prelevare e riporre rapidamente i cacciaviti.
La custodia D70 per pinze offre due superfici di appoggio integrate di cui è possibile variare l’inclinazione per posizionare automaticamente le pinze con l’angolazione corretta. L’attrezzo scivola automaticamente in una posizione di presa ideale, anche quando viene riposto senza prestare attenzione.
L’ottimizzazione delle operazioni di prelievo e riposizionamento degli attrezzi riduce i tempi di montaggio e l’affaticamento del collaboratore dal momento che braccia e articolazioni non vengono sollecitate inutilmente. Il materiale elastico attenua il rumore pur presentando un’elevata robustezza e resistenza.
Il profilo interno della custodia D70 è ottimizzato per l’alloggiamento degli attrezzi più diversi.

Varianti

Ordinare per

Diámetro del recipiente:  80Modelo:  RecipienteDiámetro:  80Seguridad ESD:  XColor:  Gris Gris
Diámetro del recipiente:  100Modelo:  BotellaDiámetro:  100Seguridad ESD:  XColor:  Gris Gris
Diámetro del recipiente:  100Modelo:  BotellaDiámetro:  100Seguridad ESD:  XColor:  Negro Negro
Diámetro del recipiente:  70Modelo:  RecipienteDiámetro:  70Seguridad ESD:  Color:  Negro Negro
Diámetro del recipiente:  70Modelo:  Destornillador fundaDiámetro:  70Seguridad ESD:  Color:  Negro Negro
Diámetro del recipiente:  70Modelo:  PinzasDiámetro:  70Seguridad ESD:  Color:  Negro Negro
Diámetro del recipiente:  70Modelo:  Soporte magnéticoDiámetro:  70Seguridad ESD:  Color:  Negro Negro

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Codice tariffa doganale
39269097