Tassello scorrevole Zn
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.373.58 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Qualità | zincato |
| Antistatico | si |
| Filetto | M4 |
| Peso | m = 5 g |
| Carico mass. | Fmax. = 250 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Zn |
| Momento torcente | M = 1,5 Nm |
Descrizione
I tasselli scorrevoli Zn non sono adatti per il collegamento di profilati tra loro.
Con il serraggio della vite, il tassello scorrevole viene bloccato automaticamente nella scanalatura. Stringendo la vite, i tasselli scorrevoli 6 Zn e 8 Zn possono essere prefissati tramite i fianchi conici.
Con il serraggio della vite, il tassello scorrevole viene bloccato automaticamente nella scanalatura. Stringendo la vite, i tasselli scorrevoli 6 Zn e 8 Zn possono essere prefissati tramite i fianchi conici.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Filettatura: M3 | Larghezza tassello scorrevole: 10 | Lunghezza filettatura: 5.2 | |
| Serie: 6 | Filettatura: M4 | Larghezza tassello scorrevole: 15 | Lunghezza filettatura: 6.5 | |
| Serie: 8 | Filettatura: M3 | Larghezza tassello scorrevole: 19 | Lunghezza filettatura: 8.5 | |
| Serie: 8 | Filettatura: M4 | Larghezza tassello scorrevole: 19 | Lunghezza filettatura: 8.5 | |
| Serie: 8 | Filettatura: M5 | Larghezza tassello scorrevole: 19 | Lunghezza filettatura: 8.5 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Codice tariffa doganale
79070000