Tassello scorrevole profilato St 8 M6, inox
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.494.36 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Qualità | inox |
| Antistatico | si |
| Filetto | M6 |
| Peso | m = 13 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio |
Descrizione
Un dispositivo posteriore antitorsione facilita lo scivolamento del tassello scorrevole evitando inoltre che salti fuori dalla scanalatura.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Tipo scanalatura: 5 mm | Forma: singolo | Filettatura: M3 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 5 | Tipo scanalatura: 5 mm | Forma: singolo | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Serie: 5 | Tipo scanalatura: 5 mm | Forma: singolo | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 5 | Tipo scanalatura: 5 mm | Forma: singolo | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Serie: 5 | Tipo scanalatura: 5 mm | Forma: singolo | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 5 | Tipo scanalatura: 5 mm | Forma: doppio | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 5 | Tipo scanalatura: 5 mm | Forma: doppio | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 6 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: singolo | Filettatura: M3 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 6 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: singolo | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 6 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: singolo | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Serie: 6 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: singolo | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 6 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: singolo | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Serie: 6 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: singolo | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 6 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: doppio | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 6 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: doppio | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 6 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: doppio | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 6 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: doppio | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: doppio | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: doppio | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: doppio | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: doppio | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 10 | Tipo scanalatura: 10 mm | Forma: singolo | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 10 | Tipo scanalatura: 10 mm | Forma: singolo | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 10 | Tipo scanalatura: 10 mm | Forma: singolo | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 10 | Tipo scanalatura: 10 mm | Forma: singolo | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 10 | Tipo scanalatura: 10 mm | Forma: singolo | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 12 | Tipo scanalatura: 12 mm | Forma: singolo | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 12 | Tipo scanalatura: 12 mm | Forma: singolo | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 12 | Tipo scanalatura: 12 mm | Forma: singolo | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 12 | Tipo scanalatura: 12 mm | Forma: singolo | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 12 | Tipo scanalatura: 12 mm | Forma: singolo | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 12 | Tipo scanalatura: 12 mm | Forma: singolo | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Serie: 8 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: singolo | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (inox) |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Codice tariffa doganale
73181900