Listello di intelaiatura 8 K
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.690.51 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 120 g/m |
| Durezza | 98 Sh A |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2010 mm |
| Materiale | PP |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Il listello di intelaiatura 8 K in plastica permette l’inserimento successivo di elementi piani all’interno di un’intelaiatura di profilati chiusa. Indipendentemente dalla tecnica di collegamento dell’intelaiatura (set di collegamento standard, universali o automatici) non è necessaria alcuna rifilatura degli angoli perché l’elemento piano viene trattenuto in modo centrico al di sopra della scanalatura. Inoltre, uno speciale set angolare garantisce un sostegno e una tenuta ermetica ottimali. Con il listello di intelaiatura 8 K ESD è disponibile anche la versione antistatica.
Il fissaggio di un elemento piano con il listello di intelaiatura 8 K è rapido e non richiede attrezzi. Per prima cosa è necessario inserire a incastro i supporti angolari e i listelli di intelaiatura 8 K tagliati con le forbici all’interno della scanalatura. Successivamente inserire l’elemento piano e fissarlo sul lato posteriore con l’ausilio del listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm. Il listello flessibile deve essere premuto semplicemente in posizione. Per finire posizionare le calotte dei set angolari.
Per smontare l’elemento piano è sufficiente procedere in ordine inverso.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169090

Šedá
Černá